Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Keller Spiegelschränke
Beschreibung
Unique - 3000K + 4000K
Stückliste
UNIQUE 1800 / 3000K
ARTBEZ
Artikelbezeichnung
SGVSB
Team-Nr.
VT
Verkaufstext
B
Breite
mm
H
Höhe
mm
T
Tiefe
40 mm
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
D
Sprache
D
EAN
EAN-Code (Einzelartikel)
W
W
POWER
kWh
EK
Energieklasse
C
LUMEN
lm
PLA
Planlieferzeit (Wochentage ab Bestelleingang)
14
AS
Anzahl Spiegelschränke je Palette
GEW
Stück Gewicht Netto
kg
HL
Herkunftsland
CH
CE
Ja
IP
24
FARBE
Farbe
Plexiglas
DALI
Nein
WB
Wandeinbau
nicht möglich
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Catalog Info
Local offices of Keller Spiegelschränke
Classification
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 903300913
GTIN-Code: 7640175052287
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 28.1 kg
BIM angereichert:
Uniclass2015
40 30 78 05 - Bathroom furniture:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
OmniClass 2006
23-40 20 21 Toilet and Bath Specialties (Excludes: Sanitary Fittings):
OmniClass
23-31 25 00 - Toilet And Bath Specialties: