Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Keller Spiegelschränke
Beschreibung
Metrum
Stückliste
METRUM 1000/50/50/2T
ARTBEZ
Artikelbezeichnung
SGVSB
Team-Nr.
VT
Verkaufstext
B
Breite
mm
H
Höhe
712 mm
T
Tiefe
136 mm
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD-Ebene
OC
Offen / Geschlossen
EAN
EAN-Code (Einzelartikel)
W
W
POWER
kWh
EK
Energieklasse
D
LUMEN
lm
PLA
Planlieferzeit (Wochentage ab Bestelleingang)
14
AS
Anzahl Spiegelschränke je Palette
GEW
Stück Gewicht Netto
kg
HL
Herkunftsland
CH
CE
Ja
IP24
Ja
FARBE
Farbe
DALI
Nein
SP
Steckdosenposition
WB
Wandeinbau
Ja
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Catalog Info
Local offices of Keller Spiegelschränke
Classification
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 312000413
GTIN-Code: 7640175056117
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 24.4 kg
BIM angereichert:
Uniclass2015
40 30 78 05 - Bathroom furniture:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
OmniClass 2006
23-40 20 21 11 Bathroom Cabinets:
OmniClass
23-31 25 13 - Bathroom Cabinets:
BIM categories
Schränke / Aufbewahrung: