Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Keller Spiegelschränke
Beschreibung
Illuminato 2.0
Stückliste
ILLUMINATO 2.0 0900/45/45/2T
ARTBEZ
Artikelbezeichnung
SGVSB
Team-Nr.
VT
Verkaufstext
B
Breite
mm
H
Höhe
730 mm
T
Tiefe
132 mm
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
OC
Offen / Geschlossen
EAN
EAN-Code (Einzelartikel)
W
W
POWER
kWh
EK
Energieklasse
D
LUMEN
lm
PLA
Planlieferzeit (Wochentage ab Bestelleingang)
14
AS
Anzahl Spiegelschränke je Palette
GEW
Stück Gewicht Netto
kg
HL
Herkunftsland
CH
CE
Ja
IP
24
FARBE
Farbe
weiss
DALI
Nein
WB
Wandeinbau
möglich
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Catalog Info
Local offices of Keller Spiegelschränke
Classification
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 314003313
GTIN-Code: 7640494761778
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 22.25 kg
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Uniclass2015
40 30 78 05 - Bathroom furniture:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
OmniClass 2006
23-40 20 21 11 Bathroom Cabinets:
OmniClass
23-31 25 13 - Bathroom Cabinets: