Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 104
HELP_VARIABLE
Firma
Keller Spiegelschränke
Beschreibung
308 Leader LED - 3000K + 4000K
Stückliste
LEADER LED 1500/60/30/60/3T mit UBB/3000K
ARTBEZ
Artikelbezeichnung
VT
Verkaufstext
B
Breite
mm
H
Höhe
740.0 mm
T
Tiefe
125.0 mm
ARTNR
Artikelnummer
TNR
Team-Nr.
LODLEVEL
LOD Level
OC
Offen/Geschlossen
mm
D
Sprache
D
EAN
EAN-Code (Einzelartikel)
W
W
POWER
kWh
EK
Energieklasse
C
LUMEN
lm
PLA
Planlieferzeit (Wochentage ab Bestelleingang)
14
AS
Anzahl Spiegelschränke je Palette
GEW
Stück Gewicht Netto
kg
HL
Herkunftsland
CH
CE
Ja
IP
24
FARBE
Farbe
DALI
Ja
WB
Wandeinbau
Nein
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Catalog Info
Local offices of Keller Spiegelschränke
Classification
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 308134813.599.API
GTIN-Code: 7640175055769
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 33.9 kg
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Uniclass2015
40 30 78 05 - Bathroom furniture:
Revit
(Metric) Mechanical Equipment wall based:
OmniClass 2006
23-40 20 21 11 Bathroom Cabinets:
OmniClass
23-31 25 13 - Bathroom Cabinets:
BIM categories
Möbel: